Публікуйте свої продукти
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 7886-1VB-P Vibrato Cup Cabinet Pull

    The Vibrato Collection will provide any space with strong, rich design elements in a Verona Bronze finish. This Vibrato 64mm Cup pull has a straightforward semi-circle construction. Add a classic design to your home with cup pulls from the Vibrato Collection. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Length: 4 1/16in. 

      Collection: Vibrato 

      Width: 1 1/4in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Cup Pull 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 2 1/2in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.0828 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-7886-1VB-P-Vibrato-Cup-Cabinet-Pull
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit