Публікуйте свої продукти
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull
    Berenson

    Berenson 8298-1VB-P Forte Cabinet Hardware Pull

    The Forte Collection brings you a wide range of finishes and sizes, making it more versatile. This Verona Bronze appliance pull features a classic rounded shape complemented by a pattern of rings artfully framed around the center. The Forte Collection offers appliance pulls in four transitional finishes. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Length: 19in. 

      Collection: Forte 

      Width: 1 1/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 2 1/12in. 

      Product Type: Appliance Pull 

      Base: 1in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 10-24 

      Center to Center: 18in. 

      Style: Transitional 

      Item Weight: 2.55 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-8298-1VB-P-Forte-Cabinet-Hardware-Pull
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit