Публікуйте свої продукти
Timber construction screw EASYfast plus
Timber construction screw EASYfast plus
    Berner

    Timber construction screw EASYfast plus

    This EASYfast + screw is a wooden construction screw and has one variant:

    Cylinder head, steel, galvanised

    6 mm   Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX 30 Total length range: 120mm-200mm
    8 mm   Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 160mm-430mm
    10 mm Ø Head: 13 mm Screw Drive: TX 50 Total length range: 300mm-580mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtimber-construction-screw-easyfastplus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-21
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials

    Доступність регіону

    Європа