Публікуйте свої продукти
BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL
Berridge Manufacturing Company
Заархівовано

BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL

PRODUCT INFORMATION
The Berridge Vee-Panel is a versatile, maintenance-free prefinished metal panel for soffit or wall applications and may be installed over open spans. Vee-Panel can be applied vertically for facade, fascia or siding. Berridge Vee-Panel has a coverage of 12-3/4".
  • Available in 24 & 22 gauge steel
  • Concealed fasteners
  • Vee-groove appearance
  • Optional wood grain embossed texture
  • Panel may be vented
  • Horizontal or vertical applications
  • Open framing or solid sheathing

MATERIALS
  • Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
  • Optional material is 22-Gauge, Galvalume®
  • Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®

PANEL PROFILE
Berridge Vee-Panel is available solid or vented. Vented Vee-Panel provides 6.46 square inches of Net Free Vent Area (NFVA) per linear foot of panel. Note: Berridge Manufacturing Company does not recommend vented products in applications subject to aggressive atmospheres, marine environments or high humidity due to the corrosive nature of these environments on raw edges of steel.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерberridge-vee-panel-vented-vee-panel
  • Сімейство продуктівMetal Wall Cladding Panels
  • Група продуктівFascia, Wall & Soffit Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-08
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding