Публікуйте свої продукти
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbetafence-securifor4D-swing-gates
  • Сімейство продуктівSwing Gates
  • Група продуктівUS gates
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Ворота

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

3.8 з 5 зірок 3.8 (8)
3.6 з 5 зірок 3.6 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (8)