Публікуйте свої продукти
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
    Betafence
    Заархівовано

    BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators

    Manufactured in South Africa

    BETAVIEW & OPTIMA SYSTEM

    Small aperture security fence with two coating options
    The Betaview® range is the leading aesthetic security system in South Africa.  

    Betaview OPTIMA is an affordable solution with optimized coatings for low-to-medium corrosive and inland environments. Betaview (standard) offers superior corrosive protection in high-to-extreme corrosive environments.

    - Small apertures make the fence hard to cut & climb.
    - Excellent visibility and from a distance appear almost invisible.
    - Two coating versions to suit different corrosive environments. 
    - Manufactured in South Africa.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBetaviewOptima-BoltFlatMaxFixators
    • Сімейство продуктівMetal Fence Panel
    • Група продуктівBetaview System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSouth Africa
    • Виготовлено вSouth Africa
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Фехтування