Публікуйте свої продукти
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
    Béton Vicat

    Défi-Thermicat

    Défi-Thermicat is a self-consolidating and structural concrete with thermal properties enabling it to meet the requirements of the 2012 RT regulations. It is intended for all types of architectural works (collective building, hospital, school group, office ...) for the realization of the peripheral walls, balconies and loggias. Défi-Thermicat reduces thermal losses while maintaining a traditional mode of construction
    Специфікація
    • Défi-Thermicat is a ready-mixed concrete according to NF EN 206 / CN. Characteristics: - Thermal conductivity: 0.53 W / mK and 0.45 W/mK - Class of resistance: LC 25/28 and LC 30/33 - Density class: D 1.4 - Maximum particle size: Dmax 14 - Exposure class: X0, XC1 to XC4, XF1, XS1 - Consistency: SF1 to SF3 - Handling time:> 90 min
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерthermicat
    • Сімейство продуктівDéfiPerf
    • Група продуктівThermique
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2014-01-01
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийCement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Опис Uniclass 2015Concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа
    Франція