Публікуйте свої продукти
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000
Bevent Rasch

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBRJA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)220
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Non Mechanical Ventilation
  • Класифікація IFCFlow Controller
  • Назва UNSPSCLouvers
  • Код UNSPSC30161901