Публікуйте свої продукти
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

Специфікація
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdimic12s_commercial-audio-microphone
  • Сімейство продуктівCommercial Audio
  • Група продуктівCommercial Audio Microphones
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Код за ETIMEC000070
  • Назва за ETIMMicrophone
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Опис Uniclass 2015Paging microphones
  • Код CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Заголовок OmniClassMicrophones