Публікуйте свої продукти
Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems
Biamp

Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems

The DS1339 contains a 5.25-inch diameter speaker mounted on axis. The compact enclosure includes a convoluted, flame retardant, acoustical insert to eliminate standing waves and metallic resonance. Dynasound’s DS1339 sound masking speaker is designed for quick and easy installation into open structure architecture and above suspended ceilings. When suspended, the loudspeaker assembly offers a clean appearance with no exposed controls or wiring from below. The DS1339 provides uniform dispersion and is well suited for sound masking, paging, and music signals.

Специфікація
  • Keywords: ds1339, cambridge sound, sound masking, loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, dynasound, sound masking speaker, open architecture, open space, suspended ceiling, open ceiling, paging, music,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерds1339_masking-loudspeaker
  • Сімейство продуктівCambridge
  • Група продуктівMasking Loudspeakers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers