Публікуйте свої продукти
EN-CM5T6 EN54-24 Certified 5" Ceiling Speaker
Biamp

EN-CM5T6 EN54-24 Certified 5" Ceiling Speaker

The EN-CM5T6 is a 5.25” built-in ceiling speaker made of powder coated steel (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, thermal fuse and a metal fire dome.

The installation of this speaker is easy thanks to the spring-loaded clamps and the included PG16 cable gland. The speaker with its excellent intelligibility is a perfect budget-oriented solution for background music, paging and evacuation systems messages.

The EN-CM5T6 100-volt speaker is equipped with a reliable 1.5 – 3 – 6 watts 100 volt transformer.

Специфікація
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 5' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cm5t6, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-cm5t6_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Сімейство продуктівCommercial Loudspeakers
  • Група продуктівCommercial Loudspeakers En54 24
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers