Публікуйте свої продукти
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P60DT 6.5' two-way, pendant loudspeaker brings an exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available in black and white, P60DT is suitable for a wide range of background and foreground sound applications. The dual Gripple™ wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker cables and 70/100-volt power rotary with 16 ohm connectivity can be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this speaker a great choice.

    Специфікація
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерp60dt_desono-pendant
    • Сімейство продуктівDesono
    • Група продуктівDesono Pendant
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000682
    • Назва за ETIMLoudspeaker set
    • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код UNSPSC4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers