Публікуйте свої продукти
203F  - DZR MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES
BIANCHI F.LLI

203F - DZR MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Bianchi F.lli DZR manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 3 outlets.

Специфікація
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4"
    Outlets: 3/4"

Технічна специфікація
  • Унікальний номер203F
  • Сімейство продуктівManifolds
  • Група продуктівLinear manifolds with valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCDistribution Flow Element
  • Код за ETIMEC010298
  • Назва за ETIMManifold valve
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Опис Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Заголовок OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING