Публікуйте свої продукти
297M - THERMOMETER GAUGE
BIANCHI F.LLI

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



Специфікація
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Технічна специфікація
  • Унікальний номер297M
  • Сімейство продуктівRadiator valves and heating products
  • Група продуктівThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC003023
  • Назва за ETIMFitting with 1 connection
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Опис Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Заголовок OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings