Публікуйте свої продукти
657 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE
BIANCHI F.LLI

657 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Специфікація
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Технічна специфікація
  • Унікальний номер657
  • Сімейство продуктівRadiator valves and heating products
  • Група продуктівThermostatic mixing valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011516
  • Назва за ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Заголовок OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING