Публікуйте свої продукти
C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS
BIANCHI F.LLI

C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Bianchi F.lli manifolds for underfloor heating systems with flowmeters and thermostatic valves are the perfect solution for underfloor heating systems.

Flow adjustment can be easily done thanks to the high quality flowmeters that are installed on the back flow circuit manifold. Terminal parts are equipped with a water drain ball valve and manual/automatic air discharge valves. Ball valves with thermometers art. 422M can be used to shut off the heating system. 

Available from 2 to 12 outlets. The manifolds are delivered already assembled with brackets art. 271.


Специфікація
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus

Технічна специфікація
  • Унікальний номерC342-C3502
  • Сімейство продуктівManifolds
  • Група продуктівPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCDistribution Flow Element
  • Код за ETIMEC010298
  • Назва за ETIMManifold valve
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Опис Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Заголовок OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING