Публікуйте свої продукти
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class D400

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Специфікація
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC-V100-D400
    • Сімейство продуктівConcrete drainage channels and trash boxes
    • Група продуктівV100
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (12)