Публікуйте свої продукти
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V150 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.

    Специфікація
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H10
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H15
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H25

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 435mm


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC-V150-D400-TB
    • Сімейство продуктівConcrete drainage channels and trash boxes
    • Група продуктівV150
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (12)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit