Публікуйте свої продукти
Polymer concrete trash box V100 class C250
Bielbet

Polymer concrete trash box V100 class C250

Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,333m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt 6,3x32mm, outflow for the pipe Ø110, load class C250.


Специфікація
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H6
    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H13

    Internal dimensions :

    • width 100mm / depth 380mm



Технічна специфікація
  • Унікальний номерPC-V100-C250-TB
  • Сімейство продуктівPolymer concrete channel and concrete trash boxes
  • Група продуктівV100
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-12-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit