Публікуйте свої продукти
Polymer concrete trash box V200 class D400
Polymer concrete trash box V200 class D400
Polymer concrete trash box V200 class D400
    Bielbet

    Polymer concrete trash box V200 class D400

    Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,5m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt M10, outflow for the pipe Ø160, load class D400.


    Специфікація
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H16
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H25
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H35

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 400mm



    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPC-V200-D400-TB
    • Сімейство продуктівPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Група продуктівV200
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (12)