Публікуйте свої продукти
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
    BLUCHER

    Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series

    ROOF DRAIN FOR GRAVITY
    -Roof: Bitumen and single ply membrane
    -Flange: Ø20 inch
    -Outlet: Ø6 inch, vertical
    -Stainless steel: AISI304/EN1.4301

    408.101.075
    408.101.110
    408.101.125
    408.101.160

    Специфікація
    • Part Of the Series: Drain for gravity-bitum or single ply membrane

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер408-101-series-Roof-drain
    • Сімейство продуктівDrainage Solutions
    • Група продуктівRoof Drains
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вDenmark
    • Виготовлено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Код за ETIMEG015130
    • Назва за ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Заголовок OmniClassRoof Drains

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка