Публікуйте свої продукти
Bottom Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-400
BLUCHER

Bottom Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-400

BSS-400 AISI Type 304 stainless steel adjustable shower drain with 6in. x 6in.(145 x 145mm) square top, membrane clamping flange, 1-1/4in.(32mm) or 1-1/2in.(38mm) side inlet connections, Vienna grating (standard), and no hub bottom outlet.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6989
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівWaste Water Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка