Публікуйте свої продукти
Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120
BLUCHER

Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120

BCO-120 AISI Type 304 stainless steel floor cleanout with gasket seal square top for vacuum handle cover removal, and no hub pipe connection.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7009
  • Сімейство продуктівDrain
  • Група продуктівFloor Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка