Публікуйте свої продукти
Wash Basin Penetrations with Welding Sleeve
BLUCHER

Wash Basin Penetrations with Welding Sleeve

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Специфікація
  • Size(s): 
    1 1/4 in. (32 mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWash-Basin-Penetrations-with-Welding-Sleeve
  • Сімейство продуктівMarine Fittings
  • Група продуктівDeck Penetrations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка