Публікуйте свої продукти
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

BWS-300 AISI Type 304 stainless steel 5-3/8in. (135mm) wide x (specify) long Ligature Resistant Waterline shower channel with optional surface membrane clamp and weep holes for rubberized sheet or liquid flooring, ligature resistant drain body and grate (Standard), and bottom outlet.

Специфікація
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBWS-300
  • Сімейство продуктівChannel
  • Група продуктівWaterLine Channels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 17 29
  • Заголовок OmniClassShower Drains

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка
Åland Islands
United Arab Emirates
Anguilla
Albania
Antigua and Barbuda
Andorra
Aruba
Austria
Barbados
Belarus
Belize
Belgium
Bermuda
Bosnia and Herzegovina
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Croatia
Caribbean Netherlands
Cyprus
Cayman Islands
Czech Republic
Collectivity of Saint Martin
Denmark
Costa Rica
Estonia
Cuba
Faroe Islands
Curaçao
Finland
Dominica
France
Dominican Republic
Germany
El Salvador
Gibraltar
Greenland
Greece
Grenada
Guernsey
Guadeloupe
Hungary
Guatemala
Iceland
Haiti
Ireland
Honduras
Isle of Man
Jamaica
Italy
Martinique
Jersey
Mexico
Latvia
Montserrat
Liechtenstein
Nicaragua
Lithuania
Panama
Luxembourg
Puerto Rico
Malta
Saint Kitts and Nevis
Moldova
Saint Lucia
Monaco
Saint Pierre and Miquelon
Montenegro
Saint Vincent and the Grenadines
Netherlands
Saint-Barthélemy
North Macedonia
Sint Maarten
Norway
The Bahamas
Poland
Trinidad and Tobago
Portugal
Turks and Caicos Islands
Romania
U.S. Virgin Islands
Russia
United States
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit