Публікуйте свої продукти
DSC-316 - Double Slip Coupling
BLUCHER

DSC-316 - Double Slip Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdsc316
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівWaste Water Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCFluid coupling
  • Код UNSPSC26111907
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Номер OmniClass23-27 49 00
  • Заголовок OmniClassPipe Couplings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка