Публікуйте свої продукти
Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve

Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve

Специфікація
  • Size(s): 
    2 - 4 in. (50 - 100 mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLower-Part-for-Steel-Deck-with-Welding-Sleeve
  • Сімейство продуктівMarine Drains
  • Група продуктівLower Parts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка