Публікуйте свої продукти
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерseriesbt6
    • Сімейство продуктівChannel
    • Група продуктівTrench Drains
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCObject
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Заголовок OmniClassFloor Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка
    Åland Islands
    United Arab Emirates
    Anguilla
    Albania
    Antigua and Barbuda
    Andorra
    Aruba
    Austria
    Barbados
    Belarus
    Belize
    Belgium
    Bermuda
    Bosnia and Herzegovina
    British Virgin Islands
    Bulgaria
    Canada
    Croatia
    Caribbean Netherlands
    Cyprus
    Cayman Islands
    Czech Republic
    Collectivity of Saint Martin
    Denmark
    Costa Rica
    Estonia
    Cuba
    Faroe Islands
    Curaçao
    Finland
    Dominica
    France
    Dominican Republic
    Germany
    El Salvador
    Gibraltar
    Greenland
    Greece
    Grenada
    Guernsey
    Guadeloupe
    Hungary
    Guatemala
    Iceland
    Haiti
    Ireland
    Honduras
    Isle of Man
    Jamaica
    Italy
    Martinique
    Jersey
    Mexico
    Latvia
    Montserrat
    Liechtenstein
    Nicaragua
    Lithuania
    Panama
    Luxembourg
    Puerto Rico
    Malta
    Saint Kitts and Nevis
    Moldova
    Saint Lucia
    Monaco
    Saint Pierre and Miquelon
    Montenegro
    Saint Vincent and the Grenadines
    Netherlands
    Saint-Barthélemy
    North Macedonia
    Sint Maarten
    Norway
    The Bahamas
    Poland
    Trinidad and Tobago
    Portugal
    Turks and Caicos Islands
    Romania
    U.S. Virgin Islands
    Russia
    United States
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit