Публікуйте свої продукти
90 Degree Sanitary Sweep Tee - SS-90-316
BLUCHER

90 Degree Sanitary Sweep Tee - SS-90-316

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерss-90-316
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівPipework Access Fittings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка