Публікуйте свої продукти
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Специфікація
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерUpper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • Сімейство продуктівMarine Drains
  • Група продуктівUpper Parts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка