Публікуйте свої продукти
Bitumen 1 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
    Z14-BMI Icopal Norway
    Заархівовано

    Bitumen 1 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFR_EXP-RF_STL_EPS_1-layer_9010008_no
    • Сімейство продуктівWater Proofing Membrane
    • Група продуктівMono Layer Bitumen
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вNorway
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Заголовок OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings