Публікуйте свої продукти
Gravifiltre geotextile
Gravifiltre geotextile
    BMI

    Gravifiltre geotextile

    GRAVIFILTRE is a geotextile used as a drainage layer between GRAVIDRAIN and the substrate in the waterproofing system for green roof GRAVIFLEX. Uses : Excellent drainage layer in the GRAVIFLEX system. Can also be used with TERANAP TP for civil works waterproofing applications. The product can also be applied as a separation layer.
    Специфікація
    • Excellent drainage layer in the GRAVIFLEX system. Can also be used with TERANAP TP for civil works waterproofing applications. The product can also be applied as a separation layer. Polyester filter layer for roof gardens.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGravifiltre
    • Сімейство продуктівFLAT ROOF
    • Група продуктівGEOTEXTILE
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-11-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2.4
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)200000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Матеріал допоміжнийFiber Glass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)80
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Заголовок OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія