Публікуйте свої продукти
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
Vapour Control Irex Profil
    BMI

    Vapour Control Irex Profil

    Elastomeric bitumen Vapour Control Layer (VCL). Vapour control layer in SBS modified bitumen for concrete or wooden decks.
    It is used for: 

    • Non accessible flat roofs
    • Technical flat roofs
    • Pedestrian terrace
    • Roof garden or planted terrace
    • Vehicle access terrace.

    It is applied by: 

    • Torching 
    • Nailing (on wooden decks)
    Специфікація
    • Rootproof due to its glass fleece reinforced VCL.
      High mechanical stability.
      MAIN USE

      • Vapour Control Layer (VCL) to be torched or loose-laid under insulating boards.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIrex-Profil
    • Сімейство продуктівFLAT ROOF
    • Група продуктівVAPOUR CONTROL LAYER
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2.9
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)10000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Матеріал допоміжнийFiber Glass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)37.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Заголовок OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія