Публікуйте свої продукти
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Специфікація
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Сімейство продуктівFLAT ROOF
    • Група продуктівWATERPROOFING
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)152
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Матеріал допоміжнийPolyester
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)5.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoll roofing
    • Код UNSPSC30151501
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Номер OmniClass23-13 39 23
    • Заголовок OmniClassFlat Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction