Публікуйте свої продукти
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRoof-System-TectumPro-T320-60-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Сімейство продуктівPITCHED ROOF
    • Група продуктівWATERPROOFING AND INSULATION
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийPolystyrene (EPS)
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)48.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction