Публікуйте свої продукти
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRoof-System-TectumPro-T397-140-Duna
    • Сімейство продуктівPITCHED ROOF
    • Група продуктівWATERPROOFING AND INSULATION
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийPolystyrene (EPS)
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)46.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія