Публікуйте свої продукти
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a concrete substrate insulated with mineral wool, topped with Sedum

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    5 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    6 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010037
    • Сімейство продуктівWater Proofing Membrane
    • Група продуктівGreen Roof Mono Layer PVC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вNorway
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Заголовок OmniClassRoof Membranes