Публікуйте свої продукти
Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Insulation:
XPS
6. Fonda Geoplex, for drainage
7. Extensive roof

Специфікація
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmembrane-5-sedum-xps-betong
  • Сімейство продуктівWater Proofing Membrane
  • Група продуктівBuilt in system
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-17
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Матеріал допоміжнийExtruded polystyrene (XPS)
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Опис Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Заголовок OmniClassSingle Layer Roof Membranes