Публікуйте свої продукти
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Low profile large cast. 
    A revamped modern yet traditional look. 
    Effective joining (up to 19% minimum pitch). 
    High gauge variability. 
    Easy laying with both straight and broken bond.

    Специфікація
    • Type: Profile large cast clay tile, double interlocking, double coverage with variable gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m²: from 39.7 to 48.8 kg. Overall length: ≈ 46.5 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 240. Weight per pallet: 990 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbelmont_7770152_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівBelmont
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-07-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)465
    • Ширина (мм)326
    • Глибина (мм)58
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступність регіону

    Європа
    Франція