Публікуйте свої продукти
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbelmont_7780000_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівBelmont
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)465
    • Ширина (мм)326
    • Глибина (мм)58
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Опис Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди