Публікуйте свої продукти
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    With its typical hollow shape, the Brugse Pan fits perfectly with new buildings, but also with more classic houses. With its through coloured body, the Brugse Pan keeps its appearance for years. The Brugse Pan is a good alternative for an OVH model! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbrugse-pan_7780009_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівBrugse Pan
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)78
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди