Публікуйте свої продукти
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
    Monier

    De Nieuwe Hollander-V

    The New Hollander-V has a traditional look, but is slightly different. Entirely in line with the Old Holle, Improved Holle and the Again Improved Holle, The New Hollander-V provides added value to the traditional Dutch roof tile models! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 420 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 1 mm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерde-nieuwe-hollander-v_7096771_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівDe Nieuwe Hollander-V
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)78
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)3.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Опис Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди