Публікуйте свої продукти
Elabana Roof System
Elabana Roof System
    Monier

    Elabana Roof System

    Monier Elabana Tropical roof system has bridged all elements of World Class Industrial Excellence in roofing technology, superior quality and cost efficiency.
    Специфікація
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelabana_7780063_my
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівElabana
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)26
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вМалайзія
    • Вага нетто (кг)4.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_21
    • Опис Uniclass 2015Concrete tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Малайзія