Публікуйте свої продукти
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
    Monier

    Fontenelle

    Small flat cast clay tile.
    Large-scale small tile with unrivalled performance.
    FONTENELLE® can be laid with shallower pitches than those of the DTU.
    Longitudinal gauge variable by 1.5 cm.
    The nose has the thinnest appearance.

    Специфікація
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.7 to 20.8. Unit weight: ≈ 2.6 kg. Weight per m²: from 51.2 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 35 cm. Overall width: ≈ 24.4 cm. Useful width: ≈ 20 cm. Variable longitudinal gauge: 24 to 25.5 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof): 45% / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1.5 cm. Transversal fitting tolerance: ≈ 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 4 to 4.2 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Number of tiles per pallet: 420. Weight per pallet: 1100 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfontenelle_7770125_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівFontenelle
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-04-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)350
    • Ширина (мм)244
    • Глибина (мм)50
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція