Публікуйте свої продукти
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    If you want to give your home a special accent with a Romanesque or Southern European style, then the Frankfurter is the right choice for your roof. This means you are choosing a high-quality roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfrankfurter_7780070_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівFrankfurter
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)68
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Опис Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди