Публікуйте свої продукти
Grote Romaanse
Grote Romaanse
Grote Romaanse
    Monier

    Grote Romaanse

    The first thing you notice about the Great Romanesque is the pronounced strong profiled, giving the tiles something lively, imaginative, unmistakably stately. The Large Romanesque creates a beautiful, surprising vertical line of the roof surface! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 285 - 295 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 344 x 256 mm. Coverage 205 mm +/- 1mm. Units per m2 of 16.5 – 17.1. Weight per m2 47.9 – 49.6kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrote-romaanse_7770149_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівGrote Romaanse
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)344
    • Ширина (мм)256
    • Глибина (мм)82
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди