Публікуйте свої продукти
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
    Monier

    Horizon

    New: the concrete roof tile that has such an ultra-sleek design that a roof optically forms almost one seamless surface. This makes the Innoslate the most elegant and aesthetic finish available, a gift for any modern architect. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhorizon_7780001_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівHorizon
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)30
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди