Публікуйте свої продукти
Kruispan
Kruispan
Kruispan
    Monier

    Kruispan

    There are buildings that require creativity. Such a property is an ideal combination with the Kruispan. This tile fits both classical and modern construction. The Kruispan is placed in broken bond, giving a unique look that really attracts attention. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 245 mm (239-245). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 287 x 224 mm. Coverage 199 mm +/- 1 mm. Units per m2 of 20,5 - 21.Weight per m2 ± 43,6 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkruispan_7770113_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівKruispan
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)287
    • Ширина (мм)224
    • Глибина (мм)60
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Опис Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди