Публікуйте свої продукти
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Специфікація
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlegacy-mineral_7780059_my
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівLegacy Mineral
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)330
    • Ширина (мм)420
    • Глибина (мм)25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вMalaysia
    • Вага нетто (кг)5.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Опис Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Malaysia

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit