Публікуйте свої продукти
Low Pitch System
Low Pitch System
Low Pitch System
    Monier

    Low Pitch System

    Our Low Pitch System offers a reliable solution for roof pitches between 7 -15 degrees For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”
    Специфікація
    • Batten guage 375 mm (Variable 365 - 375 mm ) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 7° - 15° consult with the department Dakservice or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 480 x 365 mm Average coverage 330 mm +/- 1 mm Units per m2 of 8,1 - 8,3 Weight per m2 ± 41,8 kg To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html Here you have the possibility to create your building specification text.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlow-pitch-system_7780011_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівLow Pitch System
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)480
    • Ширина (мм)365
    • Глибина (мм)81
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)5.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди